Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

MASI68 modulo espansione I/O

8 ingressi digitali

Codice: 56426
Peso: 0.216 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Modulo di espansione
DI8 - 0.19 A (E) - 4× M12 (AB)
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Collega il prodotto

Cavo datiMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione bus AS-Interface CC min 26,5 V
Tensione bus AS-Interface CC max 31,6 V
Corrente assorbita porta AS-i max 250 mA
Dati elettrici | Ingresso
Resistente a sovraccarico si
Protetto da cortocircuito si
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Capacità di corrente max 0,19 A
Comunicazione industriale | Dati bus
Tipo di impostazione dell’indirizzo Attacco M12 e apparecchio di programmazione, Master
Intervallo di indirizzi slave (0), 1 A...31 A, 1 B…31 B
Comunicazione industriale | AS-Interface
Profilo (IO.ID.ID2) 2× S-0.A.2
Diagnosi
Diagnostica Nessuna tensione
Diagnostica tramite LED per modulo
Indicatore LED Connessione Ethernet/traffico dati
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP68
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio Avvitato
Altezza 151 mm
Larghezza 30 mm
Profondità 34,5 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C
Temperatura di stoccaggio min -20 °C
Temperatura di stoccaggio max 70 °C

Connection types
Tipo di collegamento 1 A-D
Tipo di collegamento 2 Bus In
Tipo di collegamento 3 Bus Out
Tipo di collegamento 1
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 5
PIN 1 Usens +
PIN 2 DI
PIN 3 Usens -
PIN 4 DI
PIN 5 n.c.
Tipo di collegamento 2
Family construction form M12
Gender male
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 4
PIN 1 AS-i +
PIN 2 0 V
PIN 3 AS-i -
PIN 4 24 V DC
Tipo di collegamento 3
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 5
PIN 1 AS-i +
PIN 2 0 V
PIN 3 AS-i -
PIN 4 24 V DC
PIN 5 n.c.

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879048880
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85176200

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 56426_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 56426_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificati: ASI  56426_90301_asi_z_a.pdf (A)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 56428_ina_6_19.pdf (19)
  • Documento: Manuali 56430_hdb_x_29.zip (29)
  • File di progettazione: DXF 56437_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 56426_p8_2_50.zip (50)
  • File di progettazione: STP 56437_stp_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: STP 56425_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 56426_5043-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 56426_5043-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 56426_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Linea dati ----
---- Distributore passivo sensore-attuatore senza cavo fisso ----
---- Tappo filettato ----
  • tappo di chiusura per M12 vie VE 4
    Disponibile immediatamente.
    6,50 CHF
* più IVA, più costi d'invio