MOSA M8 fem. 0° a perf. d'isolante
Slimline, 4 poli 0,14-0,34mm²
Codice: | 7000-08391-0000000 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.015 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Morsetti a perforazione
Femmina diritto
M8, 4 poli
Sezione cavo: 0.14...0.34 mm²
Sealing comb included in delivery
Femmina diritto
M8, 4 poli
Sezione cavo: 0.14...0.34 mm²
Sealing comb included in delivery
Dati tecnici
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato |
---|---|
Family construction form | M8 |
Materiale morsetti | Lega di rame |
Materiale | PA |
N. di poli | 4 |
Apertura della chiave | SW9 |
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
Standard di prodotto | DIN EN 61076-2-114 (M8) |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 32 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 32 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 4 A |
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento min | 0,14 mm² |
---|---|
Sezione di collegamento max | 0,34 mm² |
Diametro del filo singolo min | 0,1 mm |
Installazione | Collegamento
Diametro di isolamento del filo min | 1 mm |
---|---|
Wire insulation diameter max. | 1,6 mm |
Connessione | Connettori IDC |
Coppia di serraggio | 0,4 Nm |
Filettatura di fissaggio | M8 x 1 |
Cicli di collegamento min | 100 |
Installazione | Configurazione dei pin
Configurazione | completamente occupato |
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
Resistenza di isolamento min | 100 MΩ |
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) | I |
Categoria di sovratensione (EN 60950-1) | III |
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
Campo di serraggio min | 2,5 mm |
Campo di serraggio max | 5,1 mm |
Altezza | 42,5 mm |
Larghezza | 1,8 mm |
Profondità | 11,8 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 85 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879224673 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Accessori
---- Cavo di connessione ----
---- Guarnizione ----
---- Chiave dinamometrica ----
---- Spelacavo ----
---- Taglierina per cavo ----
---- Trancia filo ----
---- Tranciacavo ----