Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

MVP metallico 8xM12 5 poli M23 19 poli

uscita connettore frontale

Codice: 27538
Peso: 0.2 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione


8 vie, 5 poli, diagnostica
Connettore M23
19 poli occupati
Tutte le uscite M12 sono monitorate per quanto riguarda la corrente totale 0 V (contatto 3), e vengono disattivate in caso di sovraccarico o corto circuito (auto-reset). In caso di errore, il segnale di diagnostica “active high” al PLC (M23 PIN 18) scende da 24 V DC a 0 V. L'operatore può intervenire tempestivamente e analizzare il segnale diagnostico. - meno downtime - risoluzione anomalie facilitata grazie al LED rosso "ERROR" e al LED rosso sul connettore.
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC 24 V
Corrente assorbita max 35 mA
Corrente cumulativa max 10 A
Dati elettrici | Ingresso
Corrente di ingresso con equipaggiamento completo min 10 A
Capacità di corrente max per ciascuna porta 0,5 A
Dati elettrici | Uscita
Uscita di diagnostica Attivo high
Corrente uscita di diagnosi max 25 mA
Diagnosi
Indicatore di stato LED rosso, verde
Installazione | Collegamento
Filettatura di fissaggio M12 x 1
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65, IP67, IP68
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Resistente a sovraccarico si
Protetto da cortocircuito si
Corrente di cortocircuito min 0,7 A
Corrente di cortocircuito max 0,9 A
Corrente di sovraccarico min 0,7 A
Corrente di sovraccarico max 0,9 A
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento alloggiamento Nickeled
Materiale custodia Pressofusione di zinco
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio Schraubgewinde
Altezza 145 mm
Larghezza 55 mm
Profondità 21 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C
Standard di prodotto EN 61131-2

Tipo di collegamento 1
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 5
PIN 1 +
PIN 2 NC S 2
PIN 3 -
PIN 4 NO S 1
PIN 5 PE
Tipo di collegamento 2
Family construction form M23
Gender male
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 19
PIN 1 VT
PIN 2 RD
PIN 3 GY
PIN 4 RD / BU
PIN 5 GN
PIN 6 BU
PIN 7 GY / PK
PIN 8 WH / GN
PIN 9 WH / YE
PIN 10 WH / GY
PIN 11 BK
PIN 12 YE / GN
PIN 13 YE / BN
PIN 14 BN / GN
PIN 15 WH
PIN 16 YE
PIN 17 PK
PIN 18 GY / BN diagnosis
PIN 19 BN

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440111
ECLASS-11.1 27440111
ECLASS-12.0 27440111
ETIM-5.0 EC002585
GTIN 4048879063548
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85369010

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Documento: Istruzioni d'installazione 27538_ina_2_11.pdf (11)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 27538_03-09.16_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: MTTF Report 27538_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Materiale per messa a terra ----
---- Set per messa a terra ----
* più IVA, più costi d'invio