Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
M12 mas. 0° a cablare, morsetti a vite  7000-12761-0000000
Il prodotto può differire dall'immagine

M12 mas. 0° a cablare, morsetti a vite

5 poli max.0,75mm² 6-8mm

Codice: 7000-12761-0000000
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.024 kg
Paese di origine:  HU
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Maschio diritto
M12, 5 poli
Morsetti a vite
Campo di serraggio (Ø cavo): 6...8 mm
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Certificate

Family construction form M12
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max 60 V
Tensione di esercizio CC max 60 V
Tensione di esercizio CA max (UL-listed) 125 V
Tensione di esercizio CC max (UL-listed) 125 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 4 A
Corrente di esercizio per ciascun contatto max (URc) 3 A
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max 0,75 mm²
Installazione | Collegamento
Coppia di serraggio 0,6 Nm
Apertura della chiave SW18
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Grado di inquinamento 3
Picco di tensione nominale 1,5 kV
Categoria di sovratensione (EN 60664-1) III
Categoria di sovratensione (EN 60950-1) II
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale custodia PA
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione
Campo di serraggio min 6 mm
Campo di serraggio max 8 mm
Altezza 60 mm
Larghezza 20 mm
Profondità 20 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -40 °C
Temperatura di esercizio max 85 °C

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4048879201636
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: CSA CA 7000-12761-0000000_ML242924_C6233-01_csa_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: CSA US 7000-12761-0000000_ML242924_C6233-81_csau_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Registered CA 7000-12761-0000000_E224242-ECBT8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Registered US 7000-12761-0000000_E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 7000-12761-0000000_ina_x_01.pdf (01)
  • File di progettazione: STP 7000-12761_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Trancia filo ----
---- Tranciacavo ----
---- Chiave dinamometrica ----
---- Spelacavo ----
---- Taglierina per cavo ----
---- Spelafili ----
---- Cavo di connessione ----
---- Crimpatrice ----
* più IVA, più costi d'invio