7/8" fem. 0° a cablare
Codice: | 7000-78231-0000000 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.046 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Femmina diritto
7/8" (5 poli)
Campo di serraggio (Ø cavo): 8...10 mm
Morsetti a vite
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
7/8" (5 poli)
Campo di serraggio (Ø cavo): 8...10 mm
Morsetti a vite
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Dati tecnici
Coppia di serraggio | 1,5 Nm |
---|---|
Filettatura | 7/8" |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 300 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 300 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 9 A |
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max | 2,5 mm² |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
---|---|
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato |
Dati meccanici | Dati del materiale
Material guarnizione | FKM |
---|---|
Materiale custodia | PBT |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione |
---|---|
Campo di serraggio min | 8 mm |
Campo di serraggio max | 10 mm |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879631495 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Accessori
---- Chiave dinamometrica ----
---- Trancia filo ----
---- Spelacavo ----
---- Spelafili ----
---- Tranciacavo ----
---- Taglierina per cavo ----
---- Crimpatrice ----