Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
MSUD double valve form B 10mm with cable  7000-58201-2170750
Il prodotto può differire dall'immagine

MSUD double valve form B 10mm with cable

PVC-JZ 4x0,75 grey 7,5m

Codice: 7000-58201-2170750
Peso: 0.568 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione


Forma B (10 mm)
24 V AC ±20% / DC ±25%
LED e circuito di protezione
Cavo di connessione L = 100 mm
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Certificate

Lunghezza 7,5 m
Coppia di serraggio 0,4 Nm
Filettatura M3
Coppia di serraggio 0,4 Nm
Filettatura M3
Dati tecnici | Dati elettrici
Capacity CX 20 ms
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA 24 V
Tensione di esercizio CA min 19,2 V
Tensione di esercizio CA max 28,8 V
Tensione di esercizio CC 24 V
Tensione di esercizio CC min 18 V
Tensione di esercizio CC max 30 V
Tensione di picco di spegnimento max 55 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 4 A
Corrente assorbita max 12 mA
Diagnosi
Indicatore di stato LED giallo
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Picco di tensione nominale 0,8 kV
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento nero
Materiale custodia Plastica
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

General data | Cable
Identificazione cavo 217
Tipo di cavo 1
Printing color of wire insulation Bianco (isolamento nero)
Colore grigio
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 4 wires twisted
wire arrangement nero 1, nero 2, nero 3, Verde-giallo
Mechanical data | Cable
Cable weigth 75,9 g/m
Materiale rivestimento PVC
Durezza rivestimento 80 ± 5 Shore A
Assenza di ingredienti (guaina) Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone
Outer-diameter (jacket) 6,5 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PVC
Amount wires 4
Outer diameter insulation 1,8 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 43 ± 5 Shore D
Material properties wire insulation Ben lavorabile a macchina
Ingredient freeness wire insulation Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone
Printing color of wire insulation Bianco (isolamento nero)
Amount strands (wire) 24
Diameter of single wires 0,2 mm
Conductor crosssection (wire) 0,75 mm²
Material conductor wire Cavetto in rame, nudo
Conductor type (wire) Classe di cavetti 5
Electrical data | Cable
Max. rated voltage (conductor - conductor) 500 V
Max. rated voltage (conductor - ground) 300 V
Capacità di corrente (standard) a norme DIN VDE 0298-4
Capacità di corrente min filo 9,6 A
Electrical resistance line constant wire 26 Ω/km @ 20 °C
Tensione alternata continuativa (filo - filo) 3 kV @ 60 s
Tensione alternata continuativa (filo - guaina) 3 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) -30 °C
Temperatura di esercizio max (fissa) 70 °C
Temperatura di esercizio min (variabile) -5 °C
Temperatura di esercizio max (variabile) 70 °C
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Resistenza alla benzina Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Oil resistance DIN EN 60811-404 | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Installation | Cable
raggio di curvatura (fisso) 5 x Outer diameter
Raggio di curvatura (mobile) 10 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27061801
GTIN 4065909098486
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: CSA CA 7000-58201-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: CSA US 7000-58201-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf (B)
  • Certificati: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 18-12-23_(7) RoHS REACh exception 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Connettore circolare a cablare ----
* più IVA, più costi d'invio