Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
Xelity 10TX IP67 Switch managed metallico  58840
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

Xelity 10TX IP67 Switch managed metallico

10xM12-D FE 10/100 Mbit/s, alimentazione M12-L 4p

Codice: 58840
Peso: 0.912 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

10 porte FE senza PN
M12 Power, 4 poli, L-code
Alimentazione PIN 1/3
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC 24 V
Tensione di esercizio CC min 9 V
Tensione di esercizio CC max 30 V
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Velocità di trasmissione max 100 MBit/s
Comunicazione industriale | Funzionalità Ethernet
Auto-Crossover si
Auto-Negotiation si
Duplex Full duplex
Frame LLDP Indirizzamento
Topologia ad anello RSTP, STP
Tipo di interruttore managed
Comunicazione industriale | Funzioni IIoT
Webserver HTTP, HTTPS
Switch Management
Indirizzamento Client BOOTP/DHCP, DCP, SSH-Befehlszeile
NAT 1:1
RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1) ON di default
Simple Network Management Protocol (SNMP) v1, v2c, v3 (attivo di default)
VLAN managed (IEEE 802.1Q) si
VLAN max (IEEE 802.1Q) 64
Sincronizzazione temporale Client NTP
Diagnosi
Contatto d'allarme no
Diagnostica Nessuna tensione
Manutenzione a distanza Client Open VPN
Indicatore LED Connessione Ethernet/traffico dati
Mirroring delle porte 1:1
RMON si
SNMP Traps si
Syslog si
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale custodia Metallica
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type Fissaggio a vite con 2 fori
Altezza 224,5 mm
Larghezza 63 mm
Profondità 37,4 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 70 °C
Derating da 70 °C
Temperatura di stoccaggio min -40 °C
Temperatura di stoccaggio max 85 °C

Connection types
Tipo di collegamento 1 XD1
Tipo di collegamento 2 XD2
Tipo di collegamento 3 XF1-XF10
Tipo di collegamento 1
Family construction form M12
Gender male
Colore portacontatti nero
Codifica L
N. di poli 5
PIN 1 24 V DC (UB 1) (US)
PIN 2 0 V (UA)
PIN 3 0 V (UB 1) (US)
PIN 4 24 V DC (UA)
PIN 5 n.c.
Tipo di collegamento 2
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica L
N. di poli 4
PIN 1 24 V DC (UB 1) (US)
PIN 2 0 V (UA)
PIN 3 0 V (UB 1) (US)
PIN 4 24 V DC (UA)
Tipo di collegamento 3
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti verde
Codifica D
N. di poli 4
PIN 1 TD +
PIN 2 RD +
PIN 3 TD -
PIN 4 RD -

ECLASS-6.1 19170106
ECLASS-7.0 19170106
ECLASS-8.0 19170106
ECLASS-9.0 19170401
ECLASS-10.1 19170401
ECLASS-11.1 19170401
ECLASS-12.0 19170401
GTIN 4048879866255
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85176200

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 58840_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 58840_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Documento: Dati di prodotto 58840_pd_en_14.pdf (14)

    English

    • English
    • Deutsch
  • Documento: Istruzioni d'installazione 58840_ina_x_10.zip (10)
  • Documento: Manuali 58840_hdb_en_14.pdf (14)

    English

    • English
    • Deutsch
  • File di progettazione: DXF 58840_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 58840_p8_2_10.zip (10)
  • File di progettazione: STP 58840_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 58840_06-02.21_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 58840_06-02.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 58840_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Software: Firmware 58840_10501110_1.x.x-V_tb5_x_13.zip (13)
  • Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_32.zip (32)
  • Software: Note sulla versione 58820_RN0_en_b.pdf (B)

---- Cavo di potenza ----
---- Connettore circolare a cablare ----
---- Marcatore per dispositivo ----
---- Chiave dinamometrica ----
---- Materiale per messa a terra ----
---- Presa a crimpare per conduttori rame ----
---- Linea dati ----
---- Tappo a vite ----
* più IVA, più costi d'invio