Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
conn. Profibus mas. (Sub-D) cavo rigido  55586
Il prodotto può differire dall'immagine

conn. Profibus mas. (Sub-D) cavo rigido

interfaccia PG, a perf. d'isolante

Codice: 55586
Peso: 0.043 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Connettore bus 90°
PROFIBUS
SUB-D9 (mas.), morsetti IDC, cavo rigido e flessibile, collegamento dispositivo di programmazione
PROFIBUS, FC-cavo rigido/flessibile 1× 2× 0.64 mm², per diametro esterno 8.0 ±0.5 mm
Certificate
Tecnologie bus

Dati tecnici | Dati elettrici
Resistenza di terminazione Collegabile, Integrato
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC min 4,75 V
Tensione di esercizio CC max 5,25 V
Corrente assorbita max 12,5 mA
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Velocità di trasmissione max 12 MBit/s
Installazione | Collegamento
Connessione Connettori IDC
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP20
Grado di inquinamento 2
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza 72 mm
Larghezza 40 mm
Profondità 17 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C
Temperatura di stoccaggio min -25 °C
Temperatura di stoccaggio max 80 °C

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27242692
ECLASS-11.1 27242692
ECLASS-12.0 27242692
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879050555
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389091

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Registered CA 55586_E201820-NRAQ8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approvazioni: UL Registered US 55586_E201820-NRAQ2_ur_z_c.pdf (C)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 55585_ina_4_11.pdf (11)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Taglierina per cavo ----
---- Cavo di connessione ----
---- Tranciacavo ----
---- Spelacavo ----
---- Trancia filo ----
* più IVA, più costi d'invio