Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

MB CAP ultra modulo aggiuntivo 3/24 12s

Codice: 85462
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.6 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 3 A
12 s (3 A); 36 s (1 A)
Certificate
Certificate
Certificate

Dati tecnici | Dati elettrici
Grado di sicurezza SELV/PELV
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di entrata CC min 0 V
Tensione di entrata CC max 26,4 V
Corrente di ingresso CA 3 A
Rendimento 90 %
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CC min 0 V
Tensione di uscita CC max 26,4 V
Tensione di uscita impostabile si
Output current max. 3 A
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type Guida DIN TH35, (EN 60715)
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C
Temperatura di stoccaggio min -20 °C
Temperatura di stoccaggio max 60 °C
Standard di prodotto EN 60950, EN 50178

ECLASS-6.0 27049190
ECLASS-6.1 27049201
ECLASS-7.0 27049201
ECLASS-8.0 27049201
ECLASS-9.0 27049201
ECLASS-10.1 27040692
ECLASS-11.1 27040692
ECLASS-12.0 27040692
ETIM-5.0 EC002584
GTIN 4048879079792
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85322900

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 85462_E200364_NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 85462_E200364-NMTR_ul_z_b.pdf (B)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 85462_ina_2_14.pdf (14)
  • File di progettazione: P8 85462_p8_2_20.zip (20)
  • File di progettazione: STP 85460_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 85462_03-03.22_ce_z_c.pdf (C)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 85462_03-03.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 85462_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)

---- Uninteruptible Power Supply (UPS) ----
---- Corrente di alimentazione ----
---- Fusibile elettronico ----
* più IVA, più costi d'invio