Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
Gateway Profibus-DP/AS-i, 1 Master, P24  56471
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

Gateway Profibus-DP/AS-i, 1 Master, P24

Spec. 3.0, Power 24

Codice: 56471
Peso: 0.529 kg
Paese di origine:  DE
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

AS-Interface/PROFIBUS DP
Power 24V
Specification 3.0
I manuali aggiornati e i dati GSD/type sono disponibili sul sito www.murrelektronik.com
Altri gateway su richiesta.
Gateway-Singlemaster
Disaccoppiatore dati AS-Interface integrato
Riconoscimento doppio indirizzo AS-Interface
rilevatore EMC AS-Interface EMC integrato
Certificate
Certificate
Certificate
Tecnologie bus

Dati tecnici | Dati elettrici
Corrente di esercizio nominale AS-Interface max 250 mA
Grado di sicurezza PELV
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC 24 V
Tensione di esercizio CC min 20 V
Tensione di esercizio CC max 30,6 V
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Protocollo supportato slave PROFIBUS DP
Comunicazione industriale | Dati bus
Automatic baudrate detection si
Velocità di trasmissione min 9,6 kBaud
Velocità di trasmissione max 12 MBaud
Comunicazione industriale | AS-Interface
Specifica AS-i V3.0
Numero slave max 62
Interfaccia di diagnosi seriale nessuno
Tempo di ciclo AS-i 150 µs × (numero di slaves + 2)
Installazione | Collegamento
Family construction form SUB-D9
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP20
Tensione di isolamento nominale 500 V
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type guida portante, (EN 60715)
Altezza 120 mm
Larghezza 75 mm
Profondità 90 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min 0 °C
Temperatura di esercizio max 55 °C
Temperatura di stoccaggio min -25 °C
Temperatura di stoccaggio max 85 °C
Standard di prodotto EN 61131-2, EN 62026-2

ECLASS-6.0 27242608
ECLASS-6.1 27242608
ECLASS-7.0 27242608
ECLASS-8.0 27242608
ECLASS-9.0 27242608
ECLASS-10.1 27242608
ECLASS-11.1 27242608
ECLASS-12.0 27242608
ETIM-5.0 EC001604
GTIN 4048879600415
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85176200

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 56471_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 56471_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificati: ASI  56471_127101_asi_z_b.pdf (B)
  • Descrizione del dispositivo: GSD 56471_AS-i_Gateway_Profibus_Kfg_x_10.zip (10)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 56471_ina_5_10.pdf (10)
  • Documento: Manuali 56465_hdb_x_11.zip (11)
  • File di progettazione: DXF 56471_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: STP 56471_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 56471_5213-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: MTBF Report 56471_TR_IEC 62380(25°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Tool di programmazione ----
* più IVA, più costi d'invio