M12 mas. 90° a cablare, morsetti a vite
5 poli max.0,75mm² 4-6mm
Codice: | 7000-12841-0000000 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.024 kg |
Paese di origine: | HU |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Maschio 90°
M12, 5 poli
Morsetti a vite
Campo di serraggio (Ø cavo): 4...6 mm
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
M12, 5 poli
Morsetti a vite
Campo di serraggio (Ø cavo): 4...6 mm
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
Gender | male |
Codifica | A |
N. di poli | 5 |
Apertura della chiave | SW18 |
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
Tipo di fissaggio | a cablare |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 60 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 60 V |
Tensione di esercizio CA max (UL-listed) | 125 V |
Tensione di esercizio CC max (UL-listed) | 125 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 4 A |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max (URc) | 3 A |
Diagnosi
Indicatore di stato LED | no |
---|
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max | 0,75 mm² |
---|---|
Rotation option | 90° (4 outlet directions) |
Installazione | Collegamento
Coppia di serraggio | 0,6 Nm |
---|---|
Apertura della chiave | SW18 |
Dati tecnici | Protezione dei dispositivi
Schermato | no |
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
Categoria di sovratensione (EN 60664-1) | III |
Categoria di sovratensione (EN 60950-1) | II |
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale custodia | PA |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione |
---|---|
Campo di serraggio min | 4 mm |
Campo di serraggio max | 6 mm |
Altezza | 41 mm |
Larghezza | 40 mm |
Profondità | 20 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 85 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879201599 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Accessori
---- Trancia filo ----
---- Tranciacavo ----
---- Spelacavo ----
---- Spelafili ----
---- Crimpatrice ----
---- Cavo di connessione ----
---- Chiave dinamometrica ----
---- Taglierina per cavo ----