M12 mas. 90° schermato D-Code 6..8mm
Codice: | 7000-14581-0000000 |
Peso: | 0.067 kg |
Paese di origine: | HU |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Ethernet CAT5
Maschio 90°
M12, 4 poli
D-code
schermato
Morsetti a vite
Campo di serraggio (Ø cavo): 6...8 mm
Maschio 90°
M12, 4 poli
D-code
schermato
Morsetti a vite
Campo di serraggio (Ø cavo): 6...8 mm
Dati tecnici
Coppia di serraggio | 0,6 Nm |
---|---|
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato |
Family construction form | M12 |
Filettatura | M12 x 1 |
Gender | male |
Codifica | D |
N. di poli | 4 |
Apertura della chiave | SW18 |
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
Tipo di fissaggio | a cablare |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 250 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 250 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 4 A |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Parametri di trasmissione | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Velocità di trasmissione max | 100 MBit/s |
Comunicazione industriale | Funzionalità Ethernet
Duplex | Full duplex |
---|
Diagnosi
Indicatore di stato LED | no |
---|
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max | 0,75 mm² |
---|---|
Rotation option | 90° (4 outlet directions) |
Dati tecnici | Protezione dei dispositivi
Schermato | si |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato |
---|---|
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) | III |
Categoria di sovratensione (EN 60950-1) | II |
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento blocco | Nickeled |
---|---|
Materiale dispositivo bloccaggio | Pressofusione di zinco |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Campo di serraggio min | 6 mm |
---|---|
Campo di serraggio max | 8 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 85 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879282895 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Accessori
---- Taglierina per cavo ----
---- Chiave dinamometrica ----
---- Spelafili ----
---- Crimpatrice ----
---- Spelacavo ----
---- Tranciacavo ----
---- Trancia filo ----