Modlight50 Pro con moduli a LED
verde,ambra,rosso,buzzer
Codice: | 4000-76502-5310000 |
Peso: | 0.26 kg |
Paese di origine: | ID |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Base, cicalino, flash + moduli LED
verde, giallo, rosso
verde, giallo, rosso
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC | 24 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC min | 21,6 V |
Tensione di esercizio CC max | 26,4 V |
Corrente assorbita max | 385 mA |
Comunicazione industriale | HMI
Pressione acustica ridotta a 1 m | 80 dB |
---|---|
Pressione acustica a 1 m | 90 dB |
HMI | Illumination properties
Frequenza di lampeggio | 60 ±12 al minute |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65 |
---|---|
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Bloccato |
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento | nero |
---|---|
Materiale custodia | Plastica |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 253,5 mm |
---|---|
Larghezza | 50 mm |
Profondità | 50 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -30 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27371230 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371230 |
ECLASS-7.0 | 27371230 |
ECLASS-8.0 | 27371230 |
ECLASS-9.0 | 27371230 |
ECLASS-10.1 | 27371230 |
ECLASS-11.1 | 27371230 |
ECLASS-12.0 | 27371230 |
ETIM-5.0 | EC001042 |
GTIN | 4048879759656 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85318070 |
Accessori
---- Base per torretta di segnalazione ----