M8 mas. 0° a cablare morsetti a vite
4 poli 0,14…0,5mm²
Codice: | 7000-08611-0000000 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.012 kg |
Paese di origine: | CN |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Maschio diritto
M8, 4 poli
Attacco morsetto a vite
Sezione cavo: 0.14...0.5 mm²
M8, 4 poli
Attacco morsetto a vite
Sezione cavo: 0.14...0.5 mm²
Dati tecnici
Rivestimento contatto | dorato |
---|---|
Family construction form | M8 |
Materiale morsetti | Ottone |
N. di poli | 4 |
Apertura della chiave | SW12.5 |
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 50 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 60 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 4 A |
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento min | 0,14 mm² |
---|---|
Sezione di collegamento max | 0,5 mm² |
Installazione | Collegamento
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|
Installazione | Configurazione dei pin
Codifica | A |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato |
---|---|
Grado di inquinamento | 3 |
Resistenza di isolamento min | 100 MΩ |
Categoria di sovratensione (EN 60664-1) | III |
Categoria di sovratensione (EN 60950-1) | II |
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale custodia | PBT |
---|---|
Materiale portacontatti | PA66 |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Campo di serraggio min | 2,5 mm |
---|---|
Campo di serraggio max | 5 mm |
Altezza | 45 mm |
Larghezza | 13,5 mm |
Profondità | 13,5 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 85 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879224529 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Accessori
---- Taglierina per cavo ----
---- Spelafili ----
---- Crimpatrice ----
---- Trancia filo ----
---- Cavo di connessione ----
---- Spelacavo ----
---- Tranciacavo ----